Industrial Workstations

Varenummer: IW 6900710

Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.

Varenummer:
IW 6900710
Udgave
Designlåge, baglåge
Materiale
Kabinet, designlåge, baglåge: Stålplade
Overflade
Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
Deko-paneler: RAL 7015
Leveringsomfang
Kabinet lukket i siderne

Flangeplader, tredelt
Nivelleringsfødder
Designlåge, baglåge
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 900 mm
Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
46,8 kg
Bruttovægt
48,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
185,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177968516
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivelse
IW Industrial Workstation, kabinet, bredde x højde x dybde: 600x900x600 mm, med designlåge på frontside, baglåge
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer