Industrial Workstations

Varenummer: IW 6900740

Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.

Varenummer:
IW 6900740
Udgave
Bordplade, tastaturskuffe, designlåge, baglåge
Materiale
Kabinet, tastaturskuffe, designlåge og baglåge: Stålplade
Bordplade: Spånplade (plastlamineret på begge sider (med plastkant))
Overflade
Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
Deko-paneler: RAL 7015
Leveringsomfang
Kabinet lukket i siderne

Flangeplader, tredelt
Nivelleringsfødder
Bordplade, tastaturskuffe, designlåge, baglåge
Bordplade, BxHxD 610 x 38 x 645 mm
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.000 mm
Dybde: 645 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Mål med bordplade
Bredde: 610 mm
Højde: 1.043 mm
Dybde: 645 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
71 kg
Bruttovægt
74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177968547
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivelse
IW Industrial Workstation, kabinet, BHD: 600x1000x645 mm, med arbejdsbord, tastaturskuffe, designlåge på frontside, baglåge
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer