Skuffebakke udtrækkelig

Varenummer: IW 6902700

Til skabe med TS-rammekonstruktion i serie IW, PC.

Varenummer:
IW 6902700
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. 2 teleskopskinner
Indbygningsmuligheder
Til skabe med TS-rammekonstruktion i serien IW, PC.
Belastningsevne
40 kg fladebelastning, statisk
Dimensioner
Bredde: 484,5 mm
Højde: 83 mm
Dybde: 519 mm
Passer til
Bokstype: IW
PC
Bredde: = 600 mm
Dybde: ≥ 600 mm
≤ 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,227 kg
Bruttovægt
8,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177289857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
IW Skuffebakke, udtrækkelig, til skabstyper IW og PC
Dokumentationer
Info sheet