CMC III CAN-Bus forbindelseskabler

Varenummer: DK 7030091

Tilslutter CAN-busenheder til informations- og energioverførsel.

Varenummer:
DK 7030091
Produktbeskrivelse
Til kablet forbindelse af PU'en med CAN-bus-sensorer III, enheder III og styreenheder III som bus, også indbyrdes. Takket være forskellige længdeudførelser kan CMC III-systemet tilpasses til forskellige anvendelser og opbygges individuelt.
Anvendelsesområder
Forbindelse af CAN-bus-enheder.
Informations- og strømforsyning til de enkelte CAN-bus-enheder.
Længde
1 m
Dimensioner
Længde: 1 m
Snitflader/tilslutninger
Stik (type): RJ 45RJ 45
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,05 kg
Bruttovægt
0,051 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177659421
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III CAN bus tilslutningsledning, L: 1 m, type: RJ45
Datablade
Graphics