CMC III sensorer

Varenummer: DK 7030400

CMC III røgsensor

Varenummer:
DK 7030400
Udgave
Røgalarm
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
CMC III røgsensor monteres i skabets øvre område
Sensoren overvåger luften i skabet for røgpartikler
Materiale
Plast
Farve
Kabinet: Hvidt
Montagevinkel: RAL 9005
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Montagevinkler
Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus
Direkte
Snitflader
2 x RJ45 CAN-Bus
Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
32
Antal deltagere PU compact (maks.)
4
Antal deltagere PU (maks.)
32
Antal PDU'er (maks.)
16
Målemetode
Silikone-PIN-fotodiode/GaAs-infrarød-LED
Dimensioner
Højde: 60 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85311095
EAN
4028177695818
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Røgalarm, H: 50 mm, ? 100 mm, IP 30
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning