Til optimeret kabelføring indvendigt på lågerne til skabssystemet VX, når der anvendes et CMC III-håndtag.
- Varenummer:
- IT 7030695
- Produktbeskrivelse
- Til optimeret kabelføring indvendigt på lågerne til VX skabssystemet, når der anvendes et CMC III-håndtag.
- Fordele
- Afkortning af kanalafdækningen og af ringkabelholderne til valgfri længde
- Funktionsmåder
- Ved installationen af håndtag eller læseenheder med kabler er det nødvendigt at trække disse på lågens inderside. Kablerne føres i lågernes aluminiumprofil.
- Til lukning af kanalen sættes kanalafdækningen på profilet
- Til kabelføring ved ventilerede eller stålpladelåger klæbes ringkabelholderen på indersiden af lågen
- Materiale
- Plast
- Farve
- Lysegråt
- Leveringsomfang
- Kabelføringssæt låger
Kanalafdækning, 2 m
4 ringkabelholdere, 0,5 m
Inkl. montagematerialer - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,202 kg
- Bruttovægt
- 0,222 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- Kabelmanagement til døre VX IT/VX IE2m