QE Box

Varenummer: DK 7057020

Vægskab beregnet til paneler og mindre netværk. Et meget overkommeligt kabinet i fire størrelser. Fås med glas døre op og leveres som standard med 19 "skinner ankommer.

Varenummer:
DK 7057020
Udgave
med glaslåge
Produktbeskrivelse
Vægskab beregnet til paneler og mindre netværk. Et meget overkommeligt kabinet i fire størrelser. Fås med glas døre op og leveres som standard med 19 "skinner ankommer.
Fordele
Passiv ventilation via ventilationsslidser
Leveringsomfang
19" skinner foran, justerbar i dybden
Adgangsdør på siden
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 602 mm
Dybde: 500 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20,742 kg
Bruttovægt
21,834 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177625815
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208