Vægskab beregnet til paneler og mindre netværk. Et meget overkommeligt kabinet i fire størrelser. Fås med glas døre op og leveres som standard med 19 "skinner ankommer.
QE Box
Varenummer: DK 7057030
- Varenummer:
- DK 7057030
- Udgave
- med glaslåge
- Produktbeskrivelse
- Vægskab beregnet til paneler og mindre netværk. Et meget overkommeligt kabinet i fire størrelser. Fås med glas døre op og leveres som standard med 19 "skinner ankommer.
- Fordele
- Passiv ventilation via ventilationsslidser
- Leveringsomfang
- 19" skinner foran, justerbar i dybden
Adgangsdør på siden - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 735 mm
Dybde: 500 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 22,288 kg
- Bruttovægt
- 23,461 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177625822
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208