Teleskopskinner til apparathylder til montage på VX serverskab og eftermontering af eksisterende VX og TS-applikationer

Varenummer: DK 7061000

For efterfølgende opgradering af fast indbyggede apparathylder til fuldt udtræk ved udskiftning af de eksisterende montagebolte eller indbygningsskinner (til høj belastning) med teleskopskinner.

Varenummer:
DK 7061000
Produktbeskrivelse
Fast indbyggede apparathylder kan også efterfølgende let ombygges til fuldt udtræk. Til dette formål udskiftes de eksisterende montagebolte eller indbygningsskinner (til høj belastning) med teleskopskinner.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Suitable for component shelf depth
400 mm
Belastningsevne
50 kg
Bemærk
Kan indbygges i trin på 25 mm og låses.
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,37 kg
Bruttovægt
1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177123731
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Teleskopskinner til komponenthylde, 50 kg, til D: 400 mm
Dokumentationer
Vejledning