Til fastgørelse af kabler på C-profilskinne.
- Varenummer:
- DK 7097300
- Udgave
- til kabeldiameter 30 – 34 mm
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabler på C-profilskinne.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. plastunderlag
- Min. kabeldiameter
- 30 mm
- Maks. kabeldiameter
- 34 mm
- Pakkestørrelse
- 25 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,378 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177193192
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeskrivelse
- DK kabelbøjler, til kabeldiameter Ø: 30 – 34 mm