Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Varenummer: DK 7098100

Til fastgørelse af kabler på C-profilskinne.

Varenummer:
DK 7098100
Udgave
til kabeldiameter 42 – 56 mm
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af kabler på C-profilskinne.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. plastunderlag
Min. kabeldiameter
42 mm
Maks. kabeldiameter
56 mm
Pakkestørrelse
25 stk.
Nettovægt
3 kg
Bruttovægt
3,112 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177432673
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivelse
DK kabelbøjler, til kabeldiameter Ø: 42 – 56 mm