OCP ORV3-rack

Varenummer: IT 7100120

Rittal OCP ORV3-racket er godkendt af OCP og klar til brug med det samme. Enkle tilpasninger og udvidelser kan tilføjes via vores omfattende tilbehørsprogram. Racket er desuden forberedt til integration af en Direct Liquid Cooling (DLC)-løsning. OCP er et internationalt fællesskab med fokus på at forenkle og optimere It-infrastruktur. Med OCP ORV3-racket kan du øge både effektivitet og effekttæthed markant.

Varenummer:
IT 7100120
Udgave
Åbent rammestel
med samleskinne
Forberedt til kabelindføring i top og bund
Kabelføring fortil i fuld højde
Fordele
Forberedt til 21" OCP-komponenter og direkte kontaktering på strømskinnen
Hurtig opbygning og service med Click-in-montage af IT og af IT OCP Power-skinnesystemet
Komplet kabelstyring i forreste rack i fuld højde
Optimeret til High Performance Computing og AI-teknologi med forberedelse til Direct Liquid Cooling-løsninger, der leder varmen bort fra racket
Integrerede tunglastruller letter transporten og sikrer nem håndtering i serverrummet
Materiale
Stålplade
Overflade
Grundet, udvendigt pulverlakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
OCP ORV3-rack
OCP-strømskinne til maks. 48 DC/18 kW
2 stivere, formonteret
Nivelleringsfødder, formonteret
4 ruller (frit drejende)
Rækkeformet tætning
Luftstyreplade
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.286 mm
Dybde: 1.068 mm
Højdeenheder
44 OU
Belastningsevne
14.000 N
Grundmateriale
Stålplade
Nom. effekt
18 kW
Mærkedriftsspænding
48 V DC
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
172 kg
Bruttovægt
200 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
OCP ORV3 Rack, med samleskinne, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Godkendelser
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer