Skinne, der kan klikkes fast, til montage af en Power Supply Unit (PSU) i Rittal OCP ORV3-racket.
- Best.-nr.:
- IT 7100400
- Fordele
- OCP-godkendt løsning til hurtig integration af service- og netværkskomponenter
- Hurtig montage og vedligeholdelse med enkel Click In-fastgørelse uden brug af værktøj
- Tåler op til 80 kg pr. skinne
- Anvendelsesområder
- Til indbygning til venstre og højre i OCP ORV3-racket
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- En emballeringsenhed indeholder 2 venstre og 2 højre skinner.
- Passer til
- Bokstype: OCP ORV3-rack
- Bemærk
- Der kræves en skinne for hver højdeenhed
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 2,984 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Produktbeskrivelse
- OCP Power-skinne, 21", til montage af Power Supply Unit (PSU) i OCP ORV3-rack