IT OCP skinnesæt 21" Til OCP ORV3-rack

Best.-nr.: IT 7100410

OCP-skinner, der kan klikkes fast, til montage af 21"-komponenter i Rittal OCP ORV3-racket.

Best.-nr.:
IT 7100410
Produktbeskrivelse
Til montage af 21"-komponenter i OCP ORV3-racket.
Fordele
OCP-godkendt løsning til hurtig integration af service- og netværkskomponenter
Hurtig montage og vedligeholdelse med enkel Click In-fastgørelse uden brug af værktøj
Tåler op til 80 kg pr. skinne
Anvendelsesområder
Til indbygning til venstre og højre i OCP ORV3-racket
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
En emballeringsenhed indeholder 8 venstre og 8 højre skinner.
Passer til
Bokstype: OCP ORV3-rack
Bemærk
Der kræves et skinnesæt for hver højdeenhed
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
12,8 kg
Bruttovægt
14,78 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177998605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
IT OCP-skinnesæt 21", til montage af 21"-komponenter i OCP-rack ORV3
Dokumentationer
Additional instructions
Vejledning