OCP-sideplade Til OCP ORV3-rack

Best.-nr.: IT 7100500

Til forbedret adgangsbeskyttelse og til optimering af luftføringen i Rittal OCP ORV3-racket.

Best.-nr.:
IT 7100500
Fordele
Bedre adgangsbeskyttelse
Optimeret luftcirkulation, da luften transporteres målrettet bagud
Sidepladerne kan også anvendes som skillevæg mellem kabinetterne
Hurtig montage af enkelperson vha. positioneringshjælp på undersiden
Materiale
Stålplade
Overflade
grundet og pulverlakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
18,2 kg
Bruttovægt
30,664 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177998575
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
OCP-sideplade, BxH: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, til OCP-rack ORV3, 44 HE
Dokumentationer
Additional instructions
Vejledning