Kabelsprosser til generel anvendelse

Varenummer: DK 7111212

Til struktureret føring af hele kabelstrenge, universalbeslag til generel anvendelse, samlekam.

Varenummer:
DK 7111212
Produktbeskrivelse
Kabelsprosserne kan monteres de forskelligste steder i skabet til struktureret føring af hele kabelstrenge.
Anvendelsesområder
Universalbeslag til generel anvendelse til lodret og vandret kabelføring i kabinettet eller inden for fordelerniveauet.
Materiale
Bæreelement: Stålplade
Kabelføringssprosser, forbindelsesrækker: Plast UL 94-V0
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Kabelsprosser
Samlekamme
Number connection combs
5
Bemærk
Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
Højdeenheder
1 HE
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,74 kg
Bruttovægt
0,845 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelsprosser til ubiversal anvendelse, 1 U, RAL 9005
Dokumentationer
Vejledning