- Varenummer:
- DK 7111300
- Udgave
- til snapmontering
- Fordele
- Diameteren på kabelføringsklipsen kan justeres til det fremførte kabeltværsnit
- Materiale
- Polyamid 6.6 selvslukkende efter UL 94-V2
- Farve
- Natur
- Kabelindføring
- Min. kabeldiameter: 14 mm
Maks. kabeldiameter: 19 mm
- For system punchings with Ø
- 6,2 mm
- Min. kabeldiameter
- 14 mm
- Maks. kabeldiameter
- 19 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,03 kg
- Bruttovægt
- 0,043 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551619
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
DK snap-in-kabelføring, til snapmontering, til værktøjsfri hurtigmontage, til maks. Ø på 19 mm, polyamid, natur