- Varenummer:
- DK 7111310
- Udgave
- Til snoning
- Fordele
- Let at åbne i forbindelse med kabelføring og snoning
- Materiale
- Polyamid 6.6 selvslukkende efter UL 94-V2
- Farve
- Natur
- Kabelindføring
- Maks. kabeldiameter: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm
- Maks. kabeldiameter
- 12,7 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,01 kg
- Bruttovægt
- 0,013 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
DK snap-in-kabelføring, til snoning, til værktøjsfri hurtigmontage, til maks. Ø på 12,7 mm, polyamid, natur