Til fleksibel og systemspecifik kabelføring i siden af 482,6 mm (19")-profilskinner.
- Varenummer:
- DK 7111900
- Produktbeskrivelse
- Til fleksibel og systemspecifik kabelføring i siden af 482,6 mm (19")-profilskinner.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 85 mm
Dybde: 125 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,95 kg
- Bruttovægt
- 0,991 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177147928
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelføringsbøjle, TxH: 125x85 mm
- Dokumentationer
- Info sheet