Potentialudligningsskinne, maksimal belastning ca. 200 A.
- Varenummer:
- DK 7113000
- Produktbeskrivelse
- Maksimal belastning ca. 200 A.
- Leveringsomfang
- PE-skinne af E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 tilslutningspunkter med skruer M5
2 PE-tilslutninger 25 mm²
2 isolatorer
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 15 mm
Højde: 5 mm
Længde: 450 mm - Passer til
- Bokstype: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Vægskab AX, 3-delt
Bredde: > 600 mm
Dybde: > 600 mm
Bredde/dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,402 kg
- Bruttovægt
- 0,436 kg
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- DK jordskinne, vandret, længde 450 mm, B/D: > 600 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet