Fikseringsbolte til perforerede apparathylder

Varenummer: DK 7115000

Til skridsikker fiksering af komponenter. Boltene fastskrues i langhullerne på apparathyldernes aflægningsflade, og på den måde kan de trinløst reguleres og tilpasses efter ethvert apparat.

Varenummer:
DK 7115000
Produktbeskrivelse
Til skridsikker fiksering af komponenter. Boltene fastskrues i langhullerne på apparathyldernes aflægningsflade. På den måde kan de trinløst reguleres og tilpasses efter ethvert apparat.
Materiale
Stål
Overflade
Kromateret
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,16 kg
Bruttovægt
0,192 kg
Toldtarifnummer
73181535
EAN
4028177124981
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Montagebolte, til komponenthylder, Perforeret