Blændpanel, 482,6 mm (19")

Varenummer: DK 7156005

Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.

Varenummer:
DK 7156005
Produktbeskrivelse
Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Build-up height
266 mm
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
6 HE
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,9 kg
Bruttovægt
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177492134
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivelse
DK Blændpanel, 482.6 mm (19"), 6 U, Installationshøjde: 266 mm, RAL 9005