Blændpanel, 482,6 mm (19")

Varenummer: DK 7157035

Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.

Varenummer:
DK 7157035
Produktbeskrivelse
Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Build-up height
66 mm
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
1,5 HE
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,022 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177165786
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivelse
DK Blændpanel, 482.6 mm (19"), 1,5 U, Installationshøjde: 66 mm, RAL 7035