Apparathylder til rammemontage

Varenummer: DK 7164035

Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-montage.

Varenummer:
DK 7164035
Udgave
perforeret
Produktbeskrivelse
Til rammemontering, til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
Fordele
Montagebolte eller montageskinner i skabets dybde kan indbygges i trin på 25 mm
Montagehuller til håndtag forefindes
Anvendelsesområder
Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Apparathylde, perforeret
4 stk. fastgørelsesbolte
Indbygningsmuligheder
Fast monteret: Komponenthylde, 50 kg med fastgørelsesbolte på monteringschassis
Fast monteret: Komponenthylde, 100 kg med montageskinner på monteringschassis
Dybdevariabel: Apparathylde med teleskopskinner på systemchassis
Belastningsevne
50 kg fladebelastning
Montageanvisning
Det indvendige montageniveau kræver to ekstra systemchassiser
Bemærk
Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 100 mm
Dimensioner
Bredde: 471 mm
Højde: 29 mm
Dybde: 400 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
TS IT
Bredde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,44 kg
Bruttovægt
2,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177165793
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Komponenthylde BxHxD: 471x29x400 mm, 50 kg, Perforeret, til B: 600 mm, RAL 7035
Dokumentationer
Additional instructions
Vejledning