Tilslutningskabler til strømforsyninger

Varenummer: DK 7200210

Tilslutnings- og forlængerkabler til strømforsyninger i forskellige landeudgaver.

Varenummer:
DK 7200210
Udgave
Tilslutningskabler
Produktbeskrivelse
Forbindelses- og forlængerkabler med forskellige typer af stikdåser/hunstik (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-ledning, 3-polet
Anvendelsesområder
CMC III strømforsyning
CMC III strømforsyning
Tværsnit
1 mm²
Længde tilslutningskabel
1,8 m
Stik (type)
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
F/B (type E, CEE 7/5)
Mærkespænding
230 V
Stikdåser
Apparatstik C13
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,21 kg
Bruttovægt
0,213 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177164314
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
DK Tilslutningsledning, L: 1,8 m, 230 V, Tilslutning: CEE 7/4 (type F), CEE 7/5 (type F), Stik: IEC 320 stik C13, til CMC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring