Adapter, 3 HE Dybdeforskydning 100 mm

Varenummer: DK 7246400

Dens formål er at bagudforskyde 482,6 mm (19") montagen af indbygningskomponenterne i kabinetter med en 19" indbygningsposition i forreste stilling, som f.eks. i server- eller elektronikskabe.

Varenummer:
DK 7246400
Produktbeskrivelse
Adapterens formål er at bagudforskyde indbygningskomponenter på 482,6 mm (19") montageniveauer i kabinetter med en 19"-indbygningsposition i forreste stilling, som f.eks. i server- eller elektronikskabe. På den måde kan der opnås plads nok foran indbygningskomponenterne til at integrere patchpaneler eller relæer, samtidig med at skabets dybde udnyttes optimalt.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Højdeenheder
3 HE
Indbygningsmål
Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,34 kg
Bruttovægt
0,37 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK Adapter 482,6 mm (19"), 3 U, Dybdeforskydning 100 mm
Dokumentationer
Info sheet