Rangerpanel med stålbøjler

Varenummer: DK 7257200

Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.

Varenummer:
DK 7257200
Produktbeskrivelse
Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.
Materiale
Panel: Stålplade
Bøjle: Stål
Overflade
Panel: Lakeret
Bøjle: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Bemærk
Målangivelserne er opgivet som ydermål.
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
1 HE
Bøjledimensioner
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,598 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177581012
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Rangerpanel, 1 U, med stålringe