Modvirker forvridning af de monterede profilskinner ved ulige fordelt belastning, monteres direkte på 482,6 mm (19") profilskinner og det i dybden monterede systemchassis.
- Varenummer:
- DK 7284135
- Produktbeskrivelse
- Ekstrabeslaget modvirker forvridning af profilskinner monteret på indbygningsvinkler ved stærkt ulige fordelt belastning. Det monteres direkte på 482,6 mm (19")-profilskinner og det i dybden monterede systemchassis (indre niveau).
- Anvendelsesområder
- Til opgradering af eksisterende TS applikationer
- til 800 mm brede TS-netværksskabe
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: 800 mm - Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Montageanvisning
- Til det indvendige montageniveau kræves desuden TS-systemchassis 17 x 73 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,621 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Montagevinkler Ekstrabeslag, 482.6 mm (19"), til L-formede profilskinner, til B: 800 mm, til TS
- Dokumentationer
- Info sheet