Brandalarm- og slukningsanlæg DET-AC III

Best.-nr.: DK 7338121

DET-AC Plus er et kompakt brandalarmanlæg med aktiv slukning og røgudsugningssystem indbygget i én højdeenhed.

Best.-nr.:
DK 7338121
Produktbeskrivelse
Det aktive slukningssystem indeholder røgudsugningssystemet og slukningsenheden. Røgudsugningssystemet er identisk med røgudsugningssystemet til EFD III. Slukningen starter automatisk, når der udløses en hovedalarm. Til slukningen bringes tanken under tryk via en drivgaspatron. Slukningsmidlet FK 5-1-12 fordamper på slukningsdysen og fordeles i serverskabet.
Fordele
Tidlig branddetektering
Automatisk slukning
Innovativ slukningsgas FK 5-1-12: Miljøvenlig, uskadelig for IT-komponenter, ikke ledende
19" indstik med kun 1 HE
Testet af VdS Schadenverhütung GmbH
CAN-Bus-interface til CMC III overvågningssystem
Potentialefrie relæudgange (for-/hovedalarm/driftsforstyrrelse)
Tekniske data
Udledning af slukningsmiddel vha. drivgaspatron, integreret elektrisk udløseenhed
Integreret overvågning af slukningsmiddel (visning af >15 % svind)
Maksimalt tilladt beskyttelsesvolumen: 2,8 m³
Materiale
Stålplade
Farve
Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005
Slukningsmiddel
Type: FK 5-1-12
Påfyldningsmængde: 1,8 l
Tank
Materiale: Aluminium
Volumen: 2 l
Snitflader
4 x/3 x relæ-udgange til alarmer og driftsforstyrrelser (klemmer/RJ12-hunstik)
1 x/1 x indgang for lågekontakt (klemme/RJ12-hunstik)
2 x CAN-tilslutning Master-Slave-forbindelse
2 x tilslutning (ekstern alarmering/manuelle brandtryk)
1 x spændingsudgang til DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
CAN-Bus-interface til CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
UPS-drift
ca. 4 timer
Bemærk
Anlægget er udelukkende konstrueret til anvendelse i lukkede, ikke tilgængelige skabssystemer med en maksimal volumen på 2,8 m³.
To ensure professional assembly and commissioning of the fire alarm and extinguisher system, it must be installed by a trained specialist. Rittal will be happy to assist you and can provide the relevant service.
Display
Display med klartekst og 6 LEDs
Sensorer
Optisk røgdetektor (følsomhed: ca. 3,5 %/m lysforstyrrelse)
Optisk røgdetektor HS (følsomhed: ca. 0,25 %/m lysforstyrrelse)
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 660 mm
Driftstemperatur
10 °C...40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C...65 °C
Lagertemperaturområde batterien
-15 °C...40 °C
Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)
96 %
Mærkedriftsspænding
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
ca. 10 % af den samlede luftstrøm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
21 kg
Bruttovægt
21,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
81,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Produktbeskrivelse
DK DET-AC III Master, brandalarms- og slukningsanlæg, aktivt røgudsugningssystem, tidlig branddetektering, automatisk slukning.
Certifikater
VDS
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Sikkerhedsdatablad
Teknik i detaljer
Visio Shapes