Supplerende enhed DET-AC III Slave

Best.-nr.: DK 7338321

I kombination med DET-AC III Slave-anlægget kan der slukkes op til fem sammenbyggede skabe.

Best.-nr.:
DK 7338321
Produktbeskrivelse
Udvidelsesenheden til DET-AC III indeholder en yderligere slukningsenhed. Ud over DET-AC III-masterenheden installeres der for hvert skab i rækken en DET-AC III-slaveenhed, som indeholder slukningsmiddel til det respektive skab. Detektionen, også ved sammenbygning af flere skabe, sker via DET AC III-masteranlægget. Hvis der afgives en hovedalarm, udløser DET-AC III Master slukningen ved alle anlæg samtidig.
Fordele
Innovativ slukningsgas FK 5-1-12: Miljøvenlig, uskadelig for IT-komponenter, ikke ledende
19" indstik med kun 1 HE
Testet af VdS Schadenverhütung GmbH
CAN-Bus-interface til CMC III overvågningssystem
Slukker i forbindelse med DET-AC III Master op til fem racks i en skabsrække
Mulig anvendelse i kombination med EFD III
Potentialefrie relæudgange (for-/hovedalarm/driftsforstyrrelse)
Tekniske data
Udledning af slukningsmiddel vha. drivgaspatron, integreret elektrisk udløseenhed
Integreret overvågning af slukningsmiddel (visning af >15 % svind)
Maksimalt tilladt beskyttelsesvolumen: 2,8 m³
Materiale
Stålplade
Farve
Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005
Slukningsmiddel
Type: FK 5-1-12
Påfyldningsmængde: 1,8 l
Tank
Materiale: Aluminium
Volumen: 2 l
Snitflader
4 x/3 x relæ-udgange til alarmer og driftsforstyrrelser (klemmer/RJ12-hunstik)
1 x/1 x indgang for lågekontakt (klemme/RJ12-hunstik)
2 x CAN-tilslutning Master-Slave-forbindelse
2 x tilslutning (ekstern alarmering/manuelle brandtryk)
1 x spændingsudgang til DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
CAN-Bus-interface til CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
UPS-drift
ca. 4 timer
Bemærk
Anlægget er udelukkende konstrueret til anvendelse i lukkede, ikke tilgængelige skabssystemer med en maksimal volumen på 2,8 m³.
To ensure professional assembly and commissioning of the fire alarm and extinguisher system, it must be installed by a trained specialist. Rittal will be happy to assist you and can provide the relevant service.
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 660 mm
Driftstemperatur
10 °C...40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C...65 °C
Lagertemperaturområde batterien
-15 °C...40 °C
Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)
96 %
Mærkedriftsspænding
24 V (DC)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19 kg
Bruttovægt
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Produktbeskrivelse
DK DET-AC III slave, BHD: 482,6x1 Ux660 mm, 24 V DC
Certifikater
VDS
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Sikkerhedsdatablad
Teknik i detaljer