Energy-Box, 482,6 mm (19")

Varenummer: DK 7480035

Dybderegulerbar DIN-skinne til indbygningsenheder efter DIN 43 880 i størrelse 1 – 3, maksimalt montage af 22 indbygningsenheder.

Varenummer:
DK 7480035
Produktbeskrivelse
En dybderegulerbar DIN-skinne til indbygningsenheder iht. DIN 43 880 i størrelse 1-3, for eksempel til montage af indbygningsstikdåser, beskyttelsesafbrydere osv., med kabelaflastning bagtil, med hver en N- og PE-skinne på isoleret sokkel.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Energy-Box med DIN-skinne, der kan indstilles i højden til indbygningsenheder iht. DIN 43880, komponentstørrelse 1-3, med børsteliste bag på til kabelindføring
Plastkappe inklusive afdækning af tomrum (UL94-V0)
44 tilslutningsklemmer, 4 mm²
2 tilslutningsklemmer, 16 mm²
2 blændafdækninger
12 rækkespændebånd til aflastning af tilslutningskabler
Typestrimler, selvklæbende
Maks. opdelingsenheder à 18 mm
22
Bemærk
Individuel fabriksbestykning med beskyttelsesbrydere på forespørgsel.
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højde: 132,5 mm
Dybde: 155 mm
Højdeenheder
3 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,354 kg
Bruttovægt
2,54 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Energy-Box, BHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 Opdelingsenheder