Designet til montage af såvel jævnstrøms- som vekselstrømskomponenter, udtrækkelig komponentfront giver optimal adgang til ledningsrummet oven- og nedefra.
- Varenummer:
- DK 7480300
- Produktbeskrivelse
- En dybderegulerbar DIN-skinne til "snap"-montage af indbygningsenheder efter DIN 43 880 i størrelse 1-3 (f.eks. til montage af indbygningsstikdåser, beskyttelsesbrydere mv. eller hele installationsgrupper. Kabelaflastning bagtil. To strømfordelingsskinner med tilslutningsklemmer på isoleret sokkel. Plastkappe inklusive tomfeltsafdækning. Maksimal montagekapacitet = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Kabinethøjde: 3 HE. Kabinetdybde: 223 mm. Maksimalt udtrækningsmål: 220 mm. Tilslutningsklemmer: 4 klemmer 35 mm², 18 klemmer 16 mm² (pr. skinne).
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Energy-Box med blændafdækninger af plast.
Tilslutningsklemme
18 tilslutningsklemmer, 16 mm²
4 tilslutningsklemmer, 35 mm²
Trækaflastning
Typestrimler
Børsteliste - Maks. opdelingsenheder à 18 mm
- 22
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 220 mm - Højdeenheder
- 3 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,1 kg
- Bruttovægt
- 6,14 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Produktbeskrivelse
- DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), udtræk