VerticalBox

Varenummer: DK 7501000

Kompakt 19" kabinet til mindre netværk, kan anvendes som væg-, under- eller desktopskab.

Varenummer:
DK 7501000
Produktbeskrivelse
Kompakt 19" kabinet til mindre netværk.
Fordele
Kan anvendes som væg-, under- eller desktopskab
Fri adgang til indvendig udbygning fra tre sider
Passiv ventilation via ventilationsslidser
Bagplade forberedt til ventilatormontage
Lågehængslingsside kan frit vælges
Pladsbesparende, vertikal holder til 19"-udvidelseskomponenter i siden
Materiale
Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med glaslåge
Sideplader (1 x fast monteret, 1 x indstukket) med ventilationsslidser
Forprægninger til kabelindføring i top og bund
Bagplade forberedt, med forprægninger til kabelindføring og ventilatormontage
19" montageniveau, 5 HE, horisontalt fortil og bagtil, dybderegulerbart, niveauafstand 434 – 489 mm
Sikkerhedslås 12321 på låge, side- og bagplade
4 plastfødder, selvklæbende
Højdeenheder
5 HE
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 540 mm
Dybde: 600 mm
Indbygningshøjde for komponenter
5 HE
Grundmateriale
Stålplade
Belastningsevne
250
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416
250
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
16,188 kg
Bruttovægt
17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177625426
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK VerticalBox, kompakt 19"-kabinet til små netværk, med ventilationsslidser til passiv ventilation, 5 HE, BHD: 300x540x600 mm
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer