L-formet vinkel som 2. montageniveau.
- Varenummer:
- DK 7507715
- Produktbeskrivelse
- L-formet vinkel som 2. montageniveau.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer til værktøjsfri hurtigmontage
- Højdeenheder
- 15 HE
- Bemærk
- Det 2. montageniveau skal altid bestilles i samme højde som grundskabet
- Delvis udbygning er ikke muligt
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,45 kg
- Bruttovægt
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551527
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Montagevinkler, 482.6 mm (19"), 15 U, til flatbox
- Dokumentationer
- Info sheet