19" profilskinner til FlatBox

Varenummer: DK 7507718

L-formet vinkel som 2. montageniveau.

Varenummer:
DK 7507718
Produktbeskrivelse
L-formet vinkel som 2. montageniveau.
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer til værktøjsfri hurtigmontage
Højdeenheder
18 HE
Bemærk
Det 2. montageniveau skal altid bestilles i samme højde som grundskabet
Delvis udbygning er ikke muligt
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,472 kg
Bruttovægt
1,672 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177551534
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Montagevinkler, 482.6 mm (19"), 18 U, til flatbox
Dokumentationer
Info sheet