Nivelleringsfødder, til FlatBox
- Varenummer:
- DK 7507740
- Produktbeskrivelse
- Til indskruning i kabinetbunden. Nøglebredde 17, montagegevind unbraco 30.
- Anvendelsesområder
- Bordkabinetter
- Gulvskabe
- Funktionsmåder
- Til indskruning i kabinetbunden
- Materiale
- Fod: Plast
- Farve
- Fod: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- Sekskantnøgle nøglestørrelse 17
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 5.500 N
- Dimensioner
- Gevind: M10
Gevindlængde: 20 mm - Nivelleringsinterval
- 10 ‐ 20 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,128 kg
- Bruttovægt
- 0,131 kg
- Toldtarifnummer
- 39232100
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Nivelleringsfødder, M10x20 mm, til flatbox,
- Dokumentationer
- Info sheet