Til afskærmning af ubrugte ventilatorfelter ved anvendelse af ventilatormotorer i FlatBox.
- Varenummer:
- DK 7507760
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af ubrugte ventilatorfelter ved anvendelse af ventilatormotorer i FlatBox.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,72 kg
- Bruttovægt
- 0,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177550841
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK Afdækningsplader til ventilatorfelter, til flatbox
- Dokumentationer
- Info sheet