Stjernepunkt til potentialudligning til 8 mm PE-bolte

Varenummer: IT 7548210

Til 8 mm PE-bolte, sikrer enkel potentialudligning på en 8 mm PE-bolt eller i forbindelse med det centrale PE-punkt.

Varenummer:
IT 7548210
Produktbeskrivelse
PE-stikket sikrer enkel potentialudligning på en 8 mm PE-bolt eller i forbindelse med det centrale PE-punkt 7829.200. Der kan tilsluttes op til fem fladstik (6,3 mm) til et PE-punkt.
Leveringsomfang
10 PE-stik inkl. montagematerialer.
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,11 kg
Bruttovægt
0,126 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177520264
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
DK Stjernepunkt til potentialudligning, til jordingsbolt, 8 mm, til spadesko forbindelser, 6,3 mm