Udvidelsessæt til PE-skinne, vertikal

Best.-nr.: DK 7549000

Til systemkorrekt udvidelse af stjernepunktformet PE-tilslutning på den vertikale potentialudligningsskinne.

Best.-nr.:
DK 7549000
Produktbeskrivelse
Til systemkorrekt udvidelse af stjernepunktformet PE-tilslutning på den lodrette potentialudligningsskinne.
Leveringsomfang
PE-ledninger 6 mm², L = 500 mm
Forkonfektioneret, med kabelsko og ledningstylle
Ledertilslutningsklemmer 2,5 – 16 mm²
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,58 kg
Bruttovægt
0,687 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177187320
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Produktbeskrivelse
DK udvidelsessæt til PE-skinne, PE-tilslutning på den lodrette potentialudligningsskinne. PE-ledninger: 6 mm², forkonfektioneret med kabelsko og ledningstylle, L: 500 mm, i PE-klemmer 2,5 – 16 mm²