It-vægkabinet med høj kapslingsklasse til industriel brug. Med dybdevariabel 19"-profilskinne og flangeplade med børsteliste til kabelføring i kabinetbunden. Beskyttelsesklasse op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade).
- Varenummer:
- AX 7646400
- Udgave
- Vægkabinet IT
med 19" profilskinner, dybderegulerbare - Produktbeskrivelse
- It-vægkabinet Basis AX med høj kapslingsklasse, til industriel brug. Sikker, beskyttet IT-integration direkte ved processen i produktionsanlægget.
- Fordele
- Komplet formonteret It-kabinet til øjeblikkelig montering af 19"-It-komponenter takket være dybdevariable profilskinner
- Svejset kabinet konstruktion med fuldt lukket korpus sikrer den bedst mulige beskyttelse af udvidelseskomponenterne, op til IP 66
- Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
- Maks. anvendelsesvolumen takket være ekstremt kompakt konstruktion
- Individuel indvendig udbygning
- Maksimal udskæring i kabinetbund med optimerede flangeplader giver op til 33 % mere plads til kabelføring
- Komfortabel kabelindføring nedefra via en flangeplade med integreret børsteliste
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Indvendig udbygning: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Formonteret IT-kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Flangeplade med børsteliste
482,6 mm 19"-Vinkel for, front montering i trin a 25 mm på 4 indvendige montageskinner med dybderegulering til indvendig udbygning
Montagevinkler
C-profilskinne, monteret på bagpladen - Højdeenheder
- 15 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 400 mm - Indbygningsdybde
- 316 mm
- Indbygningshøjde for komponenter
- 15 HE
- Position lågeanslag
- højre, kan flyttes til venstre
- Antal låse
- 2
- Indbygningsmuligheder
- Formonteret montagevinkel inkl. C-profilskinne til kabelaflastning
- Montagevinkel til montage af central jordskinne
- Montagevinkel til montage af 19"-stikdåseliste
- Bemærk
- Variant med UL-tilladelse fås på forespørgsel
- Grundmateriale
- Stålplade
- Lås
- Udførelse lås: Forvrider med 3 mm dobbeltkam-låseindsats
Antal låse: 2 - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 10 (ved henvendelse op til IP 66)
- Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)
- Flangeplade
- Størrelse: 7
Antal: 1 - Antal låse
- 2
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 32,3 kg
- Bruttovægt
- 32,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 123,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177942424
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction