ESD-tilslutningspunkt

Varenummer: DK 7752950

For at beskytte følsomme elektroniske komponenter kan der skabes en potentialudligning via dette standardiserede tilslutningspunkt (trykknap).

Varenummer:
DK 7752950
Produktbeskrivelse
Ved service- eller ombygningsarbejder på skabet kan der opstå farlige, høje spændingsforskelle. For at beskytte følsomme elektroniske komponenter kan der skabes en potentialudligning via dette standardiserede tilslutningspunkt (trykknap). Tilslutningspunktet forbindes direkte ledende med skabsrammen ved hjælp af to skruer.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,032 kg
Bruttovægt
0,035 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177325227
ETIM 9
EC002623
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK ESD-tilslutningspunkt