Den todelte udførelse giver mulighed for bekvem eftermontering, idet pladens forreste del nemt kan tages af ved efterfølgende kabelindføring.
- Varenummer:
- TS 7826665
- Produktbeskrivelse
- Til udskiftning af standardtoppladen. Udstyret med en skydevinkel i bagområdet. Gummiklemprofiler i begge sider til fiksering af kabelbundter. Takket være den symmetriske opbygning af rammen kan kabler også indføres fra siden ved drejning af toppladen. Den todelte udførelse giver mulighed for bekvem eftermontering af kabler.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,136 kg
- Bruttovægt
- 5,38 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177390225
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- DK-TS8 Topplade, BxD: 600x600 mm, 2-part, til kabelindføring
- Dokumentationer
- Info sheet