Topplade til kabelindføring, todelt til VX, VX IT, TS, TS IT

Varenummer: TS 7826865

Den todelte udførelse giver mulighed for bekvem eftermontering, idet pladens forreste del nemt kan tages af ved efterfølgende kabelindføring.

Varenummer:
TS 7826865
Produktbeskrivelse
Til udskiftning af standardtoppladen. Udstyret med en skydevinkel i bagområdet. Gummiklemprofiler i begge sider til fiksering af kabelbundter. Takket være den symmetriske opbygning af rammen kan kabler også indføres fra siden ved drejning af toppladen. Den todelte udførelse giver mulighed for bekvem eftermontering af kabler.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Passer til
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,711 kg
Bruttovægt
7,064 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177390256
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
DK-TS8 Topplade, BxD: 800x600 mm, 2-part, til kabelindføring
Dokumentationer
Info sheet