L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.
- Varenummer:
- DK 7827201
- Udgave
- L-vinkel
- Fordele
- Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere
- L-formede profilskinner anvendes til indbygningssæt i serversystemer
- Egnet til 19" delvis udbygning
- Tekniske data
- Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard)
- Runde og firkantede huller i siden
- Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 42 HE
- Bemærk
- Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand.
- For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner.
- Passer til
- Bokstype: TS
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,642 kg
- Bruttovægt
- 4,842 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK-TS Montagevinkler, 482.6 mm (19"), L-formede Montagevinkel, til H: 2000 mm, 42 U
- Dokumentationer
- Vejledning