Profilskinner, 482,6 mm (19") til TS

Varenummer: DK 7827221

L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

Varenummer: PRO14950

Glideskinner, til høj belastning til TS-netværksskabe med to montageniveauer

Varenummer:
DK 7827221
Udgave
L-vinkel
Fordele
Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere
L-formede profilskinner anvendes til indbygningssæt i serversystemer
Egnet til 19" delvis udbygning
Tekniske data
Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard)
Runde og firkantede huller i siden
Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
Materiale
Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Højdeenheder
47 HE
Bemærk
Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand.
For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner.
Passer til
Bokstype: TS
Højde: 2.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
4,958 kg
Bruttovægt
5,218 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177234987
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK-TS Montagevinkler, 482.6 mm (19"), L-formede Montagevinkel, til H: 2200 mm, 47 U
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer