Til udvidelse af eksisterende jordings- eller potentialudligningssæt for at kunne integrere yderligere udvidelseselementer i potentialudligningen. Til målrettet kontakt mellem udvidelseskomponenter og kabinetrammen. PE-lederne er tilslutningsklar med konfektionerede stik og i passende længder.
- Varenummer:
- DK 7829150
- Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af eksisterende jordings- eller potentialudligningssæt for at kunne integrere yderligere udvidelseselementer i potentialudligningen. Til målrettet kontakt mellem udvidelseskomponenter og kabinetrammen. PE-lederne er tilslutningsklar med konfektionerede stik og i passende længder.
- Anvendelsesområder
- Til udvidelse af det eksisterende jordings-/potentialudligningssæt
- Leveringsomfang
- 8 PE-bånd, UL Style 1015 AWG 12
Inkl. tilslutningstilbehør - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,238 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- DK Udvidelsessæt jordforbindelse TS IT, 8 PE-bånd, UL Style 1015 AWG 12
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning