Centralt PE-punkt

Varenummer: DK 7829200

For tilslutning af PE-bånd og CU-bånd for PE på vertikalt og horisontalt TS-skabsprofil.

Varenummer:
DK 7829200
Produktbeskrivelse
Til tilslutning af PE-bånd, VU-bånd for PE på lodrette og vandrette skabsprofiler. Tilslutningslasken forbindes med skabsrammen via 2 pladeskruer, der sikrer god kontakt. PE-tilslutningen sker via gevindboltene M8 x 20 mm.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
1 tilslutningslaske
2 montageskruer
1 kontaktskive
1 møtrik M8
1 kontaktskive M8
1 underlagsskive
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,037 kg
Bruttovægt
0,038 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177231979
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Produktbeskrivelse
DK Centralt jordingspunkt
Dokumentationer
Info sheet