Bæresystem til kabelbakker til VX, VX IT

Varenummer: DK 7831472

Dybderegulerbart bæresystem, muliggør fastgørelse af de mest gængse kabelbakkesystemer, fastgørelse på alle 800 – 1200 mm dybe netværksskabe med udvendig forskruning af toppladen.

Varenummer:
DK 7831472
Udgave
Holderhøjde 102 mm
Produktbeskrivelse
Det dybderegulerbare bæresystem kan monteres i alle 800 – 1200 mm dybe netværkskabinetter med udvendig skruemontage af toppladen. Det integrerede hulsystem, til pladeskruer eller clipsmøtrikker, giver mulighed for montage af de mest almindelige kabelbakkesystemer.
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Bæreevne (statisk)
2.500
Bemærk
Kan kombineres med ventilationsplade til VX IT
Velegnet til montage af yderligere kabelføringsskinner eller rørledninger i kombination med montageskinner
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,29 kg
Bruttovægt
3,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
TS Bæresystem til kabelbakker, Holderhøjde 102 mm
Dokumentationer
Info sheet