Forbindelseskabel til PSM-skinne

Varenummer: DK 7856014

Forbindelseskabel, der er klar til tilslutning, med C13 (hunstik) og C14 (stikdåse).

Varenummer:
DK 7856014
Produktbeskrivelse
Forbindelseskabel, der er helt klar til tilslutning, med C13 (hunstik) og C14 (stikdåse).
Stik (type)
Apparatstik C14
Mærkestrøm (maks.)
10 A
Dimensioner
Længde: 0,5 m
Stikdåser
Apparatstik C13
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,16 kg
Bruttovægt
0,199 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177519138
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
DK Tilslutningsledning, L: 0,5 m, 10 A, C13/C14, til PSM