De forskellige moduler kan monteres blandet på bæreskinnerne.
- Varenummer:
- DK 7856070
- Udgave
- uden omskifter
- Produktbeskrivelse
- Det modulopbyggede system giver mulighed for standardbestykning af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. De forskellige moduler, Schuko, IEC320 mv., kan monteres på bæreskinnerne i flere kombinationer. Det kan let udføres selv af ikke-elektrikere takket være det berøringsbeskyttede Plug & Play-system.
- Materiale
- Profil: Aluminium, eloxeret
Stikdåseindsatse: Plast (PA6 GF 30 V1) - Længde
- 250 mm
- Tilslutningstype (elektrisk)
- WAGO WINSTA MIDI
- Faser per forsyning
- 1~
- Termisk overbelastningssikring
- per stikdåsemodul
- Mærkedriftsspænding
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nødvendige modul-slots (antal)
- 1
- Dimensioner
- Længde: 250 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Stikdåser
- 6 x Apparatstik C13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,342 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177402522
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PSM Stikdåsemodul, C13, 6-way, sort, ikke omstillelig, med termisk overspændingsbeskyttelse